Downloading...
 
product-image
 

Circular LED lamp - SLI-325DU(W)

ROHM's lamp LED lineup covers various types including high-brightness/high-reliability LED lamps suitable outdoor displays.

FAQ 
comprar 
Please contact us for purchase because there is no distribution Inventory.--- inquérito
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SLI-325DUT31W Active SLI-325(W) 2000 2000 Taping sim
 
especificações:
Package Type Circular
LED Type Low Current
Package size[mm] φ3.2
Viewing angle 2θ1/2 40
Lens color Diffused Orange
Emitting color Orange
Dominant wave-length λD(Single)(Typ.)[nm] 611.0
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] 100.0
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 1.9
Forward Current(IF)[mA] 20
Chip Structure GaAsP on GaP
Power Dissipation [mW] 48
Operating Temperature[°C] -25 to 85
características:
    • Viewing angle 2θ 1/2:40°
    • Lead Pitch 5mm
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SLI-325DC(W) Circular LED lamp SLI-325(W)   comprar
SLI-325UR(W) Circular LED lamp SLI-325(W)   comprar
SLI-325URC(W) Circular LED lamp SLI-325(W)   inquérito
SLI-325YC(W) Circular LED lamp SLI-325(W)   inquérito
SLI-325YY(W) Circular LED lamp SLI-325(W)   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos