Downloading...
 
product-image
 

Circular high-brightness LED lamp - SLA560BD2T

ROHM's lamp LED lineup covers various types including high-brightness/high-reliability LED lamps suitable outdoor displays.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SLA560BD2T3F Active SLI-560 / SLA-560 1000 1000 Bulk sim
 
especificações:
LED Type Circular
Package size[mm] φ5
Viewing angle 2θ1/2 40
Lens color Transparent Colorless
Emitting color Blue
Dominant wave-length λD(Single)(Typ.)[nm] 470.0
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] 2200.0
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 3.2
Forward Current(IF)[mA] 20
Chip Structure InGaN
Power Dissipation [mW] 126
Operating Temperature[°C] -20 to 80
características:
  • ・Circular φ5,hight-brightness blue visual LED lamp
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SLA560BC4T Circular LED lamp SLI-560 / SLA-560   comprar
SLA560BCT Circular LED lamp SLI-560 / SLA-560   comprar
SLA560EC4T Circular LED lamp SLI-560 / SLA-560   comprar
SLA560ECT Circular LED lamp SLI-560 / SLA-560   comprar
SLA-560MT Circular high-brightness LED lamp SLI-560 / SLA-560   comprar
SLA560WBD2PT Circular high-brightness LED lamp SLI-560 / SLA-560   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
LED Manual

For LED operation