Downloading...
 
product-image
 

Circular high-brightness LED lamp - SLA-580MT

ROHM's lamp LED lineup covers various types including high-brightness/high-reliability LED lamps suitable outdoor displays.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SLA-580MT3F Active SLI-580 / SLA-580 1000 1000 Bulk sim
 
especificações:
Package Type Circular
LED Type High Brightness
Package size[mm] φ5
Viewing angle 2θ1/2 10
Lens color Transparent Colorless
Emitting color Yellowish-Green
Dominant wave-length λD(Single)(Typ.)[nm] 572.0
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] 470.0
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 2.3
Forward Current(IF)[mA] 20
Chip Structure GaP
Power Dissipation [mW] 75
Operating Temperature[°C] -25 to 85
características:
  • ・Circular φ5,hight-brightness LED lamp
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SLA580BC4T Circular high-brightness LED lamp SLI-580 / SLA-580   comprar
SLA580BCT Circular high-brightness LED lamp SLI-580 / SLA-580   comprar
SLA580EC4T Circular high-brightness LED lamp SLI-580 / SLA-580   comprar
SLA580ECT Circular high-brightness LED lamp SLI-580 / SLA-580   comprar
SLI-580DT Circular high-brightness LED lamp SLI-580 / SLA-580   comprar
SLI-580UT Circular high-brightness LED lamp SLI-580 / SLA-580   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos