Downloading...
 
product-image
 

Infrared Light Emitting Diodes Top View Type - SIR-568ST3F

ROHM's opetical sensors serve as eyes to monitor changes of any motions, and comply with customers' day-to-day diversifying requests.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SIR-568ST3F Active DIP 1000 1000 Bulk sim
 
especificações:
Type φ5 Moldresin
PO[mW/sr] 13.0
Wavelength λP(Typ.)[nm] 850
Half Viewing Angle θ1/2 13
Operating Temperature (Min.)[°C] -25
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
características:
  • ・φ5 moldresin package
    ・High speed LED for optical communications
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aOptical Sensors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SIR-56ST3F Infrared Light Emitting Diodes Top View Type DIP   inquérito
SIR-563ST3F Infrared Light Emitting Diodes Top View Type DIP   comprar
New Products: