Downloading...
 
product-image
 

Infrared Light Emitting Diodes Top View Type - SIR-341ST3F

ROHM's opetical sensors serve as eyes to monitor changes of any motions, and comply with customers' day-to-day diversifying requests.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SIR-341ST3F Active DIP 2000 2000 Bulk sim
 
especificações:
Type φ3 Moldresin
PO[mW/sr] 8.4
Wavelength λP(Typ.)[nm] 940
Half Viewing Angle θ1/2 16
Operating Temperature (Min.)[°C] -25
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
características:
  • ・φ3 moldresin package
    ・small size and high Power
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aOptical Sensors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SIR-34ST3F Infrared Light Emitting Diodes Top View Type DIP   comprar
New Products: