Downloading...
 
product-image
 

Infrared Light Emitting Diodes Side View Type - SIM-22ST

ROHM's opetical sensors serve as eyes to monitor changes of any motions, and comply with customers' day-to-day diversifying requests.

FAQ 
comprar 
Please contact us for purchase because there is no distribution Inventory.--- inquérito
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SIM-22ST Active DIP 2000 2000 Bulk sim
 
especificações:
Type Sideview Resin
PO[mW/sr] 1.3
Wavelength λP(Typ.)[nm] 950
Half Viewing Angle θ1/2 30
Operating Temperature (Min.)[°C] -25
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
características:
  • ・Sideview moldresin package
    ・Molde standard type
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aOptical Sensors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SIM-20ST Infrared Light Emitting Diodes Side View Type DIP   comprar
New Products: