Downloading...
 
product-image
 

Infrared Light Emitting Diodes Top View Type - SIM-040ST

ROHM's opetical sensors serve as eyes to monitor changes of any motions, and comply with customers' day-to-day diversifying requests.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SIM-040ST Active SMD 2000 2000 Taping sim
 
especificações:
Type Surface Mount Type (Topview)
PO[mW/sr] 40.0
Wavelength λP(Typ.)[nm] 870
Half Viewing Angle θ1/2 20
Operating Temperature (Min.)[°C] -25
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
características:
  • ・Surface Mount Topview
    ・Best suited for Proximity Sensors
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aOptical Sensors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SML-M13RT Infrared Light Emitting Small LED With Reflector SMD   comprar
SCM-013RT Infrared Light Emitting LED Surface mount With Lens SMD   comprar
SIM-030ST Infrared Light Emitting Diodes Top View Type SMD   comprar
New Products: