Downloading...
 
product-image
 

80V Nch+Pch Power MOSFET - SH8M41

SH8M41 is low on-resistance MOSFET, suitable for switching application.
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
SH8M41TB Active SOP8 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOP8
Package Size[mm] 5.0x6.0(t=1.75)
Number of terminal 8
Polarity Nch+Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 80
Drain Current ID[A] 3.4
RDS(on)[Ω] VGS=4V (Typ.) 0.12
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.11
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.09
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.12
Total gate charge Qg[nC] 6.6
Power Dissipation (PD)[W] 2.0
Drive Voltage[V] 4.0
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low on - resistance.
    • Small Surface Mount Package (SOP8).
    • Pb-free lead plating; RoHS compliant.
    • Halogen Free.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SP8K41FRA 80V Nch+Nch Power MOSFET SOP8   inquérito
SP8M41FRA 80V Nch+Pch Power MOSFET SOP8   inquérito
SH8K41 80V Nch+Nch Power MOSFET SOP8   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors