Downloading...
 
product-image
 

30V Nch+Nch Power MOSFET - SH8KA2

SH8KA2 is small surface mount package MOSFET which is suitable for switching and motor drive application.

FAQ 
comprar 
Please contact us for purchase because there is no distribution Inventory.--- inquérito
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
SH8KA2TB Active SOP8 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Applications Motor
Number of terminal 8
Polarity Nch+Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 30
Drain Current ID[A] 8.0
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.034
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.023
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.034
Total gate charge Qg[nC] 4.1
Power Dissipation (PD)[W] 2.8
Drive Voltage[V] 4.5
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low on-resistance
    • Small Surface Mount Package (SOP8)
    • Pb-free lead plating ; RoHS compliant
    • Halogen Free
    • AEC-Q101 Qualified
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SH8M8 30V Nch+Pch Power MOSFET SOP8   inquérito
SH8K10S 30V Nch / Nch+SBD Power MOSFET SOP8   inquérito
SH8MA2 30V Nch+Pch Power MOSFET SOP8   inquérito
SH8KA1 30V Nch+Nch Power MOSFET SOP8   inquérito
SP8K1FRA 30V Nch+Nch Power MOSFET SOP8   inquérito
SP8K5FRA 30V Nch+Nch Power MOSFET SOP8   inquérito