Downloading...
 
product-image
 

40V Nch+Nch Middle MOSFET - SH8K26

Middle Power MOSFET SH8K26 is suitable for switching power supply.
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
SH8K26GZ0TB Active SOP8 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOP8
Package Size[mm] 5.0x6.0(t=1.75)
Applications Switching
Number of terminal 8
Polarity Nch+Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 40
Drain Current ID[A] 6.0
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.035
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.027
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.035
Total gate charge Qg[nC] 2.9
Power Dissipation (PD)[W] 2.0
Drive Voltage[V] 4.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · Low on - resistance.
    · Small Surface Mount Package.
    · Pb-free lead plating; RoHS compliant.
    · Halogen Free
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
QH6K21 45V Nch+Nch Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
QH8K26 40V Nch+Nch Small Signal MOSFET TSMT8   comprar
QH8K22 40V Nch+Nch Small Signal MOSFET TSMT8   comprar
QH8M22 40V Nch+Pch Middle Power MOSFET TSMT8   comprar
SH8K25 40V Nch+Nch Middle MOSFET SOP8   comprar