Downloading...
 
product-image
 

RASMID Series - Zener Diode - SDZ6.8

SDZ6.8 is 0603-size Zener Diode ideal for high density applications such as smartphones and other portable devices.
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
SDZT15R6.8 Active SMD0603 15000 15000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOD-962(DSN0603-2)
Package Size[mm] 0.6x0.3(t=0.28)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Power Dissipation (PD)[mW] 100
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 6.8
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 6.47
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 7.14
IZ @ VZ [mA] 5
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • High reliability
    • WL-CSP
    • ESD protection level ±8kV (IEC61000-4-2 Contact)
    • Dimension tolerance ±10um
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SDZ5.1 RASMID Series - Zener Diode SMD0603   comprar
SDZ5.6 RASMID Series - Zener Diode SMD0603   comprar
SDZ6.2 RASMID Series - Zener Diode SMD0603   comprar
SDZ7.5 RASMID Series - Zener Diode SMD0603   comprar
SDZ8.2 RASMID Series - Zener Diode SMD0603   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes