Downloading...
RASMID Series - Zener Diode - SDZ5.1SDZ5.1 is 0603-size Zener Diode ideal for high density applications such as smartphones and other portable devices.
| ||||
* This product is a STANDARD grade product and not recommend for on-vehicle devices. |
especificações:
Grade | Standard |
Package Code | SOD-962(DSN0603-2) |
Package Size[mm] | 0.6x0.3(t=0.28) |
Mounting Style | Surface mount |
Number of terminal | 2 |
Power Dissipation (PD)[mW] | 100 |
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] | 5.1 |
Zener Voltage VZ (Min.)[V] | 4.84 |
Zener Voltage VZ (Max.)[V] | 5.37 |
IZ @ VZ [mA] | 5 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 |
características:
- High reliability
- WL-CSP
- ESD protection level ±8kV (IEC61000-4-2 Contact)
- Dimension tolerance ±10um
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça | Nome do Produto | Pacote | Datasheet | Inventário de distribuição |
---|---|---|---|---|
SDZ5.6 | RASMID Series - Zener Diode | SMD0603 | comprar | |
SDZ6.2 | RASMID Series - Zener Diode | SMD0603 | comprar | |
SDZ6.8 | RASMID Series - Zener Diode | SMD0603 | comprar | |
SDZ7.5 | RASMID Series - Zener Diode | SMD0603 | comprar | |
SDZ8.2 | RASMID Series - Zener Diode | SMD0603 | comprar |
New Products: