Downloading...

Silicon carbide Schottky Barrier Diode for Automotive - SCS220KGHR

Switching loss reduced, enabling high-speed switching . (2-pin package)

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SCS220KGHRC Active TO-220AC 1000 50 Tube sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Reverse Voltage[V] 1200
Continuous Forward Current[A] 20
Total Power Dissipation[W] 210
Junction Temperature(Max.)[°C] 175
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 175
características:
    • AEC-Q101 qualified
    • Shorter recovery time
    • High-speed switching possible
    • Reduced temperature dependence
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aSiC Power Devices
New Products:
 
 
Dados técnicos
SPICE Simulation Evaluation Circuit

Circuit data for device evaluation

Application Note

For SiC Power Devices and Modules

NE Handbook Series

For Power Device

Product Catalog File

SiC Power Device Catelog

Part Explanation

For SiC Schottky Barrier Diodes