Downloading...

PICOLED™ series - SCMP13WBC8W

ROHM's PICOLED™-Using its second-to-none merits from ultra-small & ultra-thin configuration,ultra-fine LED matrices beyond common sense can be made, boosting the level of expression ultimately. Also, this device is indispensable for future design-in for whatever application requiring downsizing.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SCMP13WBC8W1 Active SML-P1 5000 5000 Taping sim
 
especificações:
Package Type Mini-mold
LED Type Standard
Package size[mm] 1.0x0.6 (t=0.2)
Emitting color White
Chromaticity coordinates(x,y) (0.30, 0.30)
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] 150.0
Forward Current(IF)[mA] 5
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 2.9
Chip Structure InGaN
Power Dissipation [mW] 33
Operating Temperature[°C] -40 to 85
características:
  • ・PICOLED™ serise
    ・1.0x0.6(t=0.2)mm :Ultra-small & ultra-thin package
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SMLP13WBC9W PICOLED™ series SMLP1xW   inquérito
SML-P12U2T(R) PICOLED™ series SML-P1   comprar
SML-P12Y3T(R) PICOLED™ series SML-P1   comprar
SML-P12WT(R) PICOLED™ series SML-P1   comprar
SML-P12Y2T(R) PICOLED™ series SML-P1   comprar
SML-P12M2T(R) PICOLED™ series SML-P1   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Ray File

Optical tool for Chip LED

3D File

Mechanical tool for Chip LED : CAD DATA

3D File

Mechanical tool for Chip LED : eDrawing Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : STEP Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : XT File