Downloading...

Surface mount Phototransistor with Lens - SCM-014TB

ROHM's optical sensors serve as eyes to monitor changes of any motions, and comply with customer's day-to-day diversifying requests.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SCM-014TBT86 Active SMD 2000 2000 Taping sim
 
especificações:
Type Surface Mount Type (Lens Type)
Wavelength λP(Typ.)[nm] 800
Operating Temperature (Min.)[°C] -30
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Optical Sensors