Downloading...
Não recomendado para New Design

1.5V Drive Pch MOSFET - RZQ050P01

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RQ6A050ZP TSMT6
RAL045P01 TUMT6 -
 
 
especificações:
número de peça RZQ050P01TR
Estado de Condição NRND
pacote TSMT6
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-457T
JEITA Package SC-95
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.0max.)
Applications Power Supply
Number of terminal 6
Polarity Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] -12
Drain Current ID[A] -5.0
RDS(on)[Ω] VGS=1.5V (Typ.) 0.044
RDS(on)[Ω] VGS=1.8V (Typ.) 0.033
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V (Typ.) 0.026
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.019
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.044
Total gate charge Qg[nC] 35.0
Power Dissipation (PD)[W] 1.25
Drive Voltage[V] -1.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
Dados técnicos
NE Handbook Series

For Power Device

Operation Notes

About TR Die Temperature

Operation Notes

Before using ROHM Transistor

Taping Specifications

For Transistors

Storage Conditions

For Transistors

Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Transistors