Downloading...
Não recomendado para New Design

0.9V Drive Nch MOSFET - RYU002N05

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RU1J002YN UMT3F
RE1J002YN EMT3F -
 
 
especificações:
número de peça RYU002N05T306
Estado de Condição NRND
pacote UMT3
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-323
JEITA Package SC-70
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 50
Drain Current ID[A] 0.2
RDS(on)[Ω] VGS=0.9V (Typ.) 3.0
RDS(on)[Ω] VGS=1.2V (Typ.) 2.2
RDS(on)[Ω] VGS=1.5V (Typ.) 2.0
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V (Typ.) 1.7
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 1.6
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 3.0
Power Dissipation (PD)[W] 0.2
Drive Voltage[V] 0.9