Downloading...
Não recomendado para New Design

4V Drive Nch MOSFET - RXR035N03

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RQ5E040AJ TSMT3
 
 
especificações:
número de peça RXR035N03TCL
Estado de Condição NRND
pacote TSMT3
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-346T
JEITA Package SC-96
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.0max.)
Applications Switching
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 30
Drain Current ID[A] 3.5
RDS(on)[Ω] VGS=4V (Typ.) 0.05
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.045
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.035
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.05
Total gate charge Qg[nC] 3.3
Power Dissipation (PD)[W] 1.0
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors