Downloading...
Não recomendado para New Design

4V Drive Nch MOSFET - RXQ040N03

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RQ6E045BN TSMT6
RTL035N03 TUMT6 -
 
 
especificações:
número de peça RXQ040N03TCR
Estado de Condição NRND
pacote TSMT6
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-457T
JEITA Package SC-95
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.0max.)
Applications Switching
Number of terminal 6
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 30
Drain Current ID[A] 4.0
RDS(on)[Ω] VGS=4V (Typ.) 0.05
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.045
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.035
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.05
Total gate charge Qg[nC] 3.3
Power Dissipation (PD)[W] 1.25
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors