Downloading...
Não recomendado para New Design

4V Drive Pch MOSFET - RW1E025RP

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça RW1E025RPT2CR
Estado de Condição NRND
pacote WEMT6
Quantidade Unidade 8000
Quantidade mínima Package 8000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-563T
JEITA Package SC-120
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.6)
Number of terminal 6
Polarity Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] -30
Drain Current ID[A] -2.5
RDS(on)[Ω] VGS=4V (Typ.) 0.095
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.085
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.055
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.095
Total gate charge Qg[nC] 5.2
Power Dissipation (PD)[W] 0.7
Drive Voltage[V] -4.0
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors