Downloading...
Não recomendado para New Design

1.5V Drive Pch MOSFET - RW1A025AP

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça RW1A025APT2CR
Estado de Condição NRND
pacote WEMT6
Quantidade Unidade 8000
Quantidade mínima Package 8000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-563T
JEITA Package SC-120
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.6)
Number of terminal 6
Polarity Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] -12
Drain Current ID[A] -2.5
RDS(on)[Ω] VGS=1.5V (Typ.) 0.09
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V (Typ.) 0.055
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.044
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.09
Total gate charge Qg[nC] 16.0
Power Dissipation (PD)[W] 0.7
Drive Voltage[V] -1.5
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors