Nch 45V 4A Power MOSFET - RVQ040N05FRA

RVQ040N05FRA is the high reliability Automotive MOSFET, suitable for the switching application.

número de peça
Estado de Condição
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RVQ040N05FRATR Active TSMT6 3000 3000 Taping sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-457T
JEITA Package SC-95
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.0max.)
Number of terminal 6
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 45
Drain Current ID[A] 4.0
RDS(on)[Ω] VGS=4V(Typ.) 0.053
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V(Typ.) 0.047
RDS(on)[Ω] VGS=10V(Typ.) 0.038
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.053
Total gate charge Qg[nC] 6.3
Power Dissipation (PD)[W] 1.25
Drive Voltage[V] 4.0
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
  • · 4V-drive type
    · Nch Middle-power MOSFET
    · Fast Switching Speed
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RD3H200SN Nch 45V 20A Power MOSFET TO-252   comprar
RQ5H020TN Nch 45V 2A Small Signal MOSFET TSMT3   comprar
RQ5H025TN Nch 45V 2.5A Small Signal MOSFET TSMT3   comprar
RQ5H030TN Nch 45V 3A Small Signal MOSFET TSMT3   inquérito
RSS095N05FRA Nch 45V 9.5A Power MOSFET SOP8   inquérito
RSS070N05FRA Nch 45V 7A Power MOSFET SOP8   inquérito
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors