Downloading...
 
product-image
 

Nch 20V 150mA Small Signal MOSFET - RV3C002UN

The ultra-small package RV3C002UN is suitable for portable devices.
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
RV3C002UNT2CL Active VML0604 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code DFN0604-3
Package Size[mm] 0.6x0.4(t=0.36)
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 20
Drain Current ID[A] 0.15
RDS(on)[Ω] VGS=1.5V (Typ.) 2.7
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V (Typ.) 1.7
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 1.4
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 2.7
Power Dissipation (PD)[W] 0.1
Drive Voltage[V] 1.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · Ultra Small Package (0.6x0.4x0.36mm)
    · Low voltage drive makes this device ideal for portable equipment.
    · Drive circuits can be simple.
    ·Built-in ESD Protection Diode.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RQ1C075UNFRA Nch 20V 7.5A Middle Power MOSFET TSMT8   inquérito
RUF025N02FRA Nch 20V 2.5A Middle Power MOSFET TUMT3   inquérito
RUL035N02FRA Nch 20V 3.5A Power MOSFET TUMT6   inquérito
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors