Downloading...
 
product-image
 

Pch -20V -100mA Small Signal MOSFET - RV3C001ZP (Em desenvolvimento)

The ultra-small package RV3C001ZP is suitable for portable devices.

FAQ 
comprar 
Please contact us for purchase because there is no distribution Inventory.--- inquérito
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
RV3C001ZPT2CL Under Development VML0604 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code DFN0604-3
Package Size[mm] 0.6x0.4(t=0.36)
Number of terminal 3
Polarity Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] -20
Drain Current ID[A] -0.1
RDS(on)[Ω] VGS=1.2V (Typ.) 10.0
RDS(on)[Ω] VGS=1.5V (Typ.) 6.0
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V (Typ.) 3.4
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 2.5
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 10.0
Power Dissipation (PD)[W] 0.1
Drive Voltage[V] -1.2
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · Ultra Small Package (0.6x0.4x0.36mm)
    · Low voltage drive makes this device ideal for portable equipment.
    · Drive circuits can be simple.
    ·Built-in ESD Protection Diode.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RQ5C020TP Pch -20V -2A Small Signal MOSFET TSMT3   inquérito
RQ5C025TP Pch -20V -2.5A Small Signal MOSFET TSMT3   inquérito
RQ5C030TP Pch -20V -3A Small Signal MOSFET TSMT3   inquérito
RV3CA01ZP Pch -20V -100mA Small Signal MOSFET VML0604   comprar
RF6C055BC Pch -20V -5.5A Middle Power MOSFET TUMT6   comprar
RQ5C060BC Pch -20V -6A Middle Power MOSFET TSMT3   comprar
New Products:
 
ROHM Semiconductor reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento.
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors