Downloading...

1.2V Drive Nch Small Signal MOSFET - RV2C002UN

The ultra-small package(1006size) RV2C002UN is suitable for portable devices.
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
RV2C002UNT2L Active VML1006 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code DFN1006-3
JEITA Package SC-101
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 20
Drain Current ID[A] 0.18
RDS(on)[Ω] VGS=1.2V (Typ.) 3.8
RDS(on)[Ω] VGS=1.5V (Typ.) 2.7
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V (Typ.) 1.7
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 1.4
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 3.8
Power Dissipation (PD)[W] 0.1
Drive Voltage[V] 1.2
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · Low voltage drive makes this device ideal for portable equipment.
    · Drive circuits can be simple.
    · Built-in ESD Protection Diode.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RUQ050N02FRA 1.2V Drive Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) TSMT6   inquérito
RUM002N02 1.2V Drive Nch MOSFET VMT3   comprar
RUM002N05 1.2V Drive Nch MOSFET VMT3   comprar
RE1C001UN 1.2V Drive Nch MOSFET EMT3F   comprar
RE1C002UN 1.2V Drive Nch MOSFET EMT3F   comprar
RU1C002UN 1.2V Drive Nch MOSFET UMT3F   comprar