Downloading...

1.2V Drive Pch Small Signal MOSFET - RV2C001ZP

The ultra-small package(1006size) RV2C001ZP is suitable for portable devices.
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
RV2C001ZPT2L Active VML1006 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code DFN1006-3
JEITA Package SC-101
Number of terminal 3
Polarity Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] -20
Drain Current ID[A] -0.1
RDS(on)[Ω] VGS=1.2V (Typ.) 10.0
RDS(on)[Ω] VGS=1.5V (Typ.) 6.0
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V (Typ.) 3.4
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 2.5
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 10.0
Power Dissipation (PD)[W] 0.1
Drive Voltage[V] -1.2
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · Low voltage drive makes this device ideal for portable equipment.
    · Drive circuits can be simple.
    · Built-in ESD Protection Diode.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RZM002P02 1.2V Drive Pch MOSFET VMT3   comprar
RU1C002ZP 1.2V Drive Pch MOSFET UMT3F   comprar
RE1C001ZP 1.2V Drive Pch MOSFET EMT3F   comprar
RZM001P02 1.2V Drive Pch MOSFET VMT3   comprar
RE1C002ZP 1.2V Drive Pch MOSFET EMT3F   comprar
RU1C001ZP 1.2V Drive Nch MOSFET UMT3F   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors