Downloading...
 
product-image
 

Pch -20V -100mA Small Signal MOSFET - RV1C001ZP

The ultra-small package(0806size) RV1C001ZP is suitable for portable devices.
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
RV1C001ZPT2L Active VML0806 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code DFN0806-3
Number of terminal 3
Polarity Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] -20
Drain Current ID[A] -0.1
RDS(on)[Ω] VGS=1.2V (Typ.) 10.0
RDS(on)[Ω] VGS=1.5V (Typ.) 6.0
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V (Typ.) 3.4
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 2.5
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 10.0
Power Dissipation (PD)[W] 0.1
Drive Voltage[V] -1.2
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · Low voltage drive(1.2V) type
    · The Ultra Small Package (0806size).
    · For partable equipment.
    · Drive circuits can be simple.
    · Built-in ESD Protection Diode.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RV2C001ZP 1.2V Drive Pch Small Signal MOSFET VML1006   comprar
RZM002P02 1.2V Drive Pch MOSFET VMT3   comprar
RU1C002ZP 1.2V Drive Pch MOSFET UMT3F   comprar
RE1C001ZP 1.2V Drive Pch MOSFET EMT3F   comprar
RZM001P02 1.2V Drive Pch MOSFET VMT3   comprar
RE1C002ZP 1.2V Drive Pch MOSFET EMT3F   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors