Downloading...
Não recomendado para New Design

Nch 20V 10A Middle Power MOSFET - RUS100N02

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RQ1C075UN TSMT8 -
 
 
especificações:
número de peça RUS100N02TB
Estado de Condição NRND
pacote SOP8
Quantidade Unidade 2500
Quantidade mínima Package 2500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOP8
Package Size[mm] 5.0x6.0(t=1.75)
Number of terminal 8
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 20
Drain Current ID[A] 10.0
RDS(on)[Ω] VGS=1.5V (Typ.) 0.013
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V (Typ.) 0.0090
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.0080
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.013
Total gate charge Qg[nC] 24.0
Power Dissipation (PD)[W] 2.0
Drive Voltage[V] 1.5
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors