Downloading...
 
product-image
 

Nch 20V 2.5A Middle Power MOSFET - RUF025N02FRA

RUF025N02FRA is the high reliability Automotive MOSFET, suitable for the switching application.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RUF025N02FRATL Active TUMT3 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-323T
JEITA Package SC-113A
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.85max.)
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 20
Drain Current ID[A] 2.5
RDS(on)[Ω] VGS=1.5V(Typ.) 0.08
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V(Typ.) 0.049
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V(Typ.) 0.039
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.08
Total gate charge Qg[nC] 5.0
Power Dissipation (PD)[W] 0.8
Drive Voltage[V] 1.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low voltage(1.5V) drive type
    • Nch Small-signal MOSFET
    • Small Surface Mount Package
    • Pb Free/RoHS Compliant
    • AEC-Q101 Qualified
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RQ1C075UNFRA Nch 20V 7.5A Middle Power MOSFET TSMT8   inquérito
RUL035N02FRA Nch 20V 3.5A Power MOSFET TUMT6   inquérito
RV3C002UN Nch 20V 150mA Small Signal MOSFET VML0604   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
NE Handbook Series

For Power Device

Storage Conditions

For Transistors

Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Operation Notes

About TR Die Temperature

Operation Notes

Before using ROHM Transistor

Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors