Downloading...
 
product-image
 

Nch 50V 200mA Small Signal MOSFET - RUC002N05HZG

RUC002N05HZGis the high reliability Automotive MOSFET, suitable for switching and low-side load switch, relay driver.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RUC002N05HZGT116 Active SOT-23 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-23
Package Size[mm] 2.9x2.4(t=0.95)
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 50
Drain Current ID[A] 0.2
RDS(on)[Ω] VGS=1.2V(Typ.) 2.4
RDS(on)[Ω] VGS=1.5V(Typ.) 2.0
RDS(on)[Ω] VGS=1.8V(Typ.) 1.9
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V(Typ.) 1.7
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V(Typ.) 1.6
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 2.4
Power Dissipation (PD)[W] 0.2
Drive Voltage[V] 1.2
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Very fast switching
    • Ultra low voltage drive (1.2V drive)
    • AEC-Q101 Qualified
    • Pb-free lead plating ; RoHS compliant
    • Halogen Free
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RD3H200SN Nch 45V 20A Power MOSFET TO-252   inquérito
RQ5H020TN Nch 45V 2A Small Signal MOSFET TSMT3   inquérito
RQ5H025TN Nch 45V 2.5A Small Signal MOSFET TSMT3   inquérito
RQ5H030TN Nch 45V 3A Small Signal MOSFET TSMT3   inquérito
RSS095N05FRA Nch 45V 9.5A Power MOSFET SOP8   inquérito
RSS070N05FRA Nch 45V 7A Power MOSFET SOP8   inquérito
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors