Downloading...
Não recomendado para New Design

2.5V Drive Pch MOSFET - RTR030P02

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RQ5A040ZP TSMT3
RZF030P01 TUMT3 -
 
 
especificações:
número de peça RTR030P02TL
Estado de Condição NRND
pacote TSMT3
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-346T
JEITA Package SC-96
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.0max.)
Number of terminal 3
Polarity Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] -20
Drain Current ID[A] -3.0
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V (Typ.) 0.09
RDS(on)[Ω] VGS=4V (Typ.) 0.06
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.055
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.09
Total gate charge Qg[nC] 9.3
Power Dissipation (PD)[W] 1.0
Drive Voltage[V] -2.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
Dados técnicos
NE Handbook Series

For Power Device

Operation Notes

About TR Die Temperature

Operation Notes

Before using ROHM Transistor

Taping Specifications

For Transistors

Storage Conditions

For Transistors

Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Transistors