Downloading...
Não recomendado para New Design

2.5V Drive Nch MOSFET - RTR030N05

 
Recommended Products
número de peça Estado de Condição Datasheet pacote Pin Compatible
RTF016N05 Active TUMT3
 
 
especificações:
número de peça RTR030N05TL
Estado de Condição NRND
pacote TSMT3
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-346T
JEITA Package SC-96
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.0max.)
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 45
Drain Current ID[A] 3.0
RDS(on)[Ω] VGS=1.5V (Typ.) 0.18
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V (Typ.) 0.068
RDS(on)[Ω] VGS=4V (Typ.) 0.053
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.048
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.068
Total gate charge Qg[nC] 6.2
Power Dissipation (PD)[W] 1.0
Drive Voltage[V] 2.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
Dados técnicos
NE Handbook Series

For Power Device

Taping Specifications

For Transistors

Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Storage Conditions

For Transistors

Operation Notes

About TR Die Temperature

Operation Notes

Before using ROHM Transistor

Part Explanation

For Transistors