Downloading...
 
product-image
 

2.5V Drive Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) - RTR025P02FRA

Power MOSFETs are made as low ON-resistance devices by the micro-processing technologies useful for wide range of applications.Broad lineup covering compact types, high-power types and complex types to meet various needs in the market.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RTR025P02FRATL Active TSMT3 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-346T
JEITA Package SC-96
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.0max.)
Number of terminal 3
Polarity Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] -20
Drain Current ID[A] -2.5
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V(Typ.) 0.115
RDS(on)[Ω] VGS=4V(Typ.) 0.075
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V(Typ.) 0.07
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.115
Total gate charge Qg[nC] 7.0
Power Dissipation (PD)[W] 1.0
Drive Voltage[V] -2.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · 2.5V-drive type
    · Pch Middle-power MOSFET
    · Fast Switching Speed
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RTL020P02FRA 2.5V Drive Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) TUMT6   comprar
RTR020P02FRA 2.5V Drive Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) TSMT3   comprar
RTR030P02FHA 2.5V Drive Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) TSMT3   comprar
RTQ025P02FRA 2.5V Drive Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) TSMT6   comprar
RTQ035P02FHA 2.5V Drive Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) TSMT6   inquérito
QS5U21 2.5V Drive Pch+SBD MOSFET TSMT5   comprar