Downloading...
 
product-image
 

Nch 30V 2.5A Small Signal MOSFET - RTR025N03FRA

Power MOSFETs are made as low ON-resistance devices by the micro-processing technologies useful for wide range of applications.Broad lineup covering compact types, high-power types and complex types to meet various needs in the market.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RTR025N03FRATL Active TSMT3 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-346T
JEITA Package SC-96
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.0max.)
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 30
Drain Current ID[A] 2.5
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V(Typ.) 0.095
RDS(on)[Ω] VGS=4V(Typ.) 0.07
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V(Typ.) 0.066
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.095
Total gate charge Qg[nC] 3.3
Power Dissipation (PD)[W] 1.0
Drive Voltage[V] 2.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · 2.5V-drive type
    · Nch Middle-power MOSFET
    · Fast Switching Speed
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RS1E281BN Nch 30V 80A Power MOSFET HSOP8(Single)   inquérito
RQ6E040XN Nch 30V 4A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
RS1E301GN Nch 30V 80A Power MOSFET HSOP8(Single)   inquérito
RS1E321GN Nch 30V 80A Power MOSFET HSOP8(Single)   comprar
RQ6E035TN Nch 30V 3.5A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
RQ6E045TN Nch 30V 4.5A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito