Downloading...
Não recomendado para New Design

2.5V Drive Nch MOSFET - RTR025N03

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RQ5E030AJ TSMT3
RTF025N03 TUMT3 -
 
 
especificações:
número de peça RTR025N03TL
Estado de Condição NRND
pacote TSMT3
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-346T
JEITA Package SC-96
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.0max.)
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 30
Drain Current ID[A] 2.5
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V (Typ.) 0.095
RDS(on)[Ω] VGS=4V (Typ.) 0.047
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.066
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.095
Total gate charge Qg[nC] 3.3
Power Dissipation (PD)[W] 1.0
Drive Voltage[V] 2.5