Downloading...
Não recomendado para New Design

2.5V Drive Nch MOSFET - RTR020N05

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RQ5H020TN TSMT3
RTF016N05 TUMT3 -
 
 
especificações:
número de peça RTR020N05TL
Estado de Condição NRND
pacote TSMT3
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-346T
JEITA Package SC-96
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.0max.)
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 45
Drain Current ID[A] 2.0
RDS(on)[Ω] VGS=4V (Typ.) 0.135
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.13
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.18
Total gate charge Qg[nC] 2.9
Power Dissipation (PD)[W] 1.0
Drive Voltage[V] 2.5
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors