Downloading...
Não recomendado para New Design

2.5V Drive Nch MOSFET - RTQ035N03

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RQ6E035TN TSMT6
RTL035N03 TUMT6 -
 
 
especificações:
número de peça RTQ035N03TR
Estado de Condição NRND
pacote TSMT6
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-457T
JEITA Package SC-95
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.0max.)
Number of terminal 6
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 30
Drain Current ID[A] 3.5
RDS(on)[Ω] VGS=4V (Typ.) 0.04
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.038
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.055
Total gate charge Qg[nC] 4.6
Power Dissipation (PD)[W] 1.25
Drive Voltage[V] 2.5
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors