Downloading...
 
product-image
 

2.5V Drive Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) - RTF025N03FRA

Power MOSFETs are made as low ON-resistance devices by the micro-processing technologies useful for wide range of applications.Broad lineup covering compact types, high-power types and complex types to meet various needs in the market.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RTF025N03FRATL Active TUMT3 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-323T
JEITA Package SC-113A
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.85max.)
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 30
Drain Current ID[A] 2.5
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V(Typ.) 0.07
RDS(on)[Ω] VGS=4V(Typ.) 0.05
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V(Typ.) 0.048
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.07
Total gate charge Qg[nC] 3.7
Power Dissipation (PD)[W] 0.8
Drive Voltage[V] 2.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · 2.5V-drive type
    · Nch Middle-power MOSFET
    · Fast Switching Speed
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
aplicações:
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RSR025P03HZG Pch -30V -2.5A Small Signal MOSFET TSMT3   inquérito
RTQ035N03HZG Nch 30V 3.5A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
RJP020N06FRA 2.5V Drive Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) MPT3   comprar
RJP020N06 2.5V Drive Nch MOSFET MPT3   comprar
RJK005N03FRA 2.5V Drive Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) SMT3HP   inquérito
RTL035N03FRA 2.5V Drive Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) TUMT6   inquérito