Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RSX101MM-30TF

RSX101MM-30TF is the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for general rectification.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RSX101MM-30TFTR Active PMDU 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-123FL
Package(JEITA) SC-109B
Package Size[mm] 3.5x1.6(t=0.8)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 30
Reverse Voltage VR[V] 30
Average Rectified Forward Current IO[A] 1.0
IFSM[A] 45.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.39
IF @ Forward Voltage [A] 1.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.2
VR @ Reverse Current[V] 30
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Small power mold type (PMDU)
    • High reliability
    • Low VF / low IR
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RSX201LAM30 Schottky Barrier Diode PMDTM   comprar
RSX205LAM30 Schottky Barrier Diode PMDTM   comprar
RSX301LAM30 Schottky Barrier Diode PMDTM   comprar
RSX501LAM20 Schottky Barrier Diode PMDTM   inquérito
RSX201LAM30TF Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RSX205LAM30TF Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes