Downloading...
 
product-image
 

Nch 60V 3A Small Signal MOSFET (AEC-Q101 Qualified) - RSR030N06FRA

RSR030N06FRA is the high reliability Automotive MOSFET, suitable for the switching application.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RSR030N06FRATL Active TSMT3 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-346T
JEITA Package SC-96
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.0max.)
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 60
Drain Current ID[A] 3.0
RDS(on)[Ω] VGS=4V(Typ.) 0.075
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V(Typ.) 0.07
RDS(on)[Ω] VGS=10V(Typ.) 0.06
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.075
Total gate charge Qg[nC] 5.0
Power Dissipation (PD)[W] 1.0
Drive Voltage[V] 4.0
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low on-resistance
    • Built-in G-S protection diode
    • Small surface mount package(TSMT3)
    • Pb-free lead plating; RoHS compliant
    • AEC-Q101 Qualified
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RD3L220SNFRA Nch 60V 22A Power MOSFET TO-252   inquérito
RJ1L08CGN Nch 60V 80A Power MOSFET TO-263AB (LPTL)   inquérito
RX1L08BGN Nch 60V 80A Power MOSFET TO-220AB   inquérito
RQ3L090GN Nch 60V 30A Power MOSFET HSMT8   comprar
RQ5L030SN Nch 60V 3A Small Signal MOSFET TSMT3   comprar
RD3L220SN Nch 60V 22A Power MOSFET TO-252   comprar