Downloading...
 
product-image
 

4V Drive Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) - RSR025P03FRA

Power MOSFETs are made as low ON-resistance devices by the micro-processing technologies useful for wide range of applications.Broad lineup covering compact types, high-power types and complex types to meet various needs in the market.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RSR025P03FRATL Active TSMT3 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-346T
JEITA Package SC-96
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.0max.)
Number of terminal 3
Polarity Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] -30
Drain Current ID[A] -2.5
RDS(on)[Ω] VGS=4V(Typ.) 0.115
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V(Typ.) 0.1
RDS(on)[Ω] VGS=10V(Typ.) 0.07
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.115
Total gate charge Qg[nC] 5.4
Power Dissipation (PD)[W] 1.0
Drive Voltage[V] -4.0
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · 4V-drive type
    · Pch Middle-power MOSFET
    · Fast Switching Speed
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RSJ250P10FRA 4V Drive Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) LPTS(D2PAK)   inquérito
RSL020P03FRA 4V Drive Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) TUMT6   comprar
RSD046P05FRA Pch -45V -4.5A Power MOSFET CPT3   inquérito
RSD201N10FRA 4V Drive Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
RSD080P05FRA 4V Drive Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
RSD160P05FRA 4V Drive Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors