Downloading...
Não recomendado para New Design

4V Drive Nch MOSFET - RSR020N06

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RQ5L020SN TSMT3
RSF015N06 TUMT3 -
 
 
especificações:
número de peça RSR020N06TL
Estado de Condição NRND
pacote TSMT3
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-346T
JEITA Package SC-96
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.0max.)
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 60
Drain Current ID[A] 2.0
RDS(on)[Ω] VGS=4V (Typ.) 0.15
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.14
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.12
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.15
Total gate charge Qg[nC] 2.7
Power Dissipation (PD)[W] 1.0
Drive Voltage[V] 4.0
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors