Downloading...
Não recomendado para New Design

4V Drive Nch MOSFET - RSR010N10

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RQ5P010SN TSMT3
 
 
especificações:
número de peça RSR010N10TL
Estado de Condição NRND
pacote TSMT3
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-346T
JEITA Package SC-96
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.0max.)
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 100
Drain Current ID[A] 1.0
RDS(on)[Ω] VGS=4V (Typ.) 0.41
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.4
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.37
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.41
Total gate charge Qg[nC] 3.5
Power Dissipation (PD)[W] 1.0
Drive Voltage[V] 4.0
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors