Downloading...
 
product-image
 

Pch -100V -1.5A Power MOSFET - RSQ015P10FRA

RSQ015P10FRA is the high reliability Automotive MOSFET, suitable for the switching application.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RSQ015P10FRATR Active TSMT6 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-457T
JEITA Package SC-95
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.0max.)
Number of terminal 6
Polarity Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] -100
Drain Current ID[A] -1.5
RDS(on)[Ω] VGS=4V(Typ.) 0.4
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V(Typ.) 0.38
RDS(on)[Ω] VGS=10V(Typ.) 0.35
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.4
Total gate charge Qg[nC] 17.0
Power Dissipation (PD)[W] 1.25
Drive Voltage[V] -4.0
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · 4V-drive type
    · Pch Middle-power MOSFET
    · Fast Switching Speed
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RD3P130SP Pch -100V -13A Power MOSFET TO-252   inquérito
RQ6P015SP Pch -100V -1.5A Power MOSFET TSMT6   comprar
RSD131P10FRA Pch -100V -13A Power MOSFET CPT3   inquérito
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors