10V Drive Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) - RSJ400N06FRA

Power MOSFETs are made as low ON-resistance devices by the micro-processing technologies useful for wide range of applications.Broad lineup covering compact types, high-power types and complex types to meet various needs in the market.

número de peça
Estado de Condição
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RSJ400N06FRATL Active LPTS(D2PAK) 1000 1000 Taping sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TO-263(D2PAK)
JEITA Package SC-83
Package Size[mm] 10.1x13.1(t=4.5)
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 60
Drain Current ID[A] 40.0
RDS(on)[Ω] VGS=10V(Typ.) 0.011
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.011
Total gate charge Qg[nC] 52.0
Power Dissipation (PD)[W] 50.0
Drive Voltage[V] 10.0
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
  • · 10V-drive type
    · Nch Power MOSFET
    · Fast Switching Speed
    · Drive circuits can be simple
    · Parallel use is easy
    · Pb Free/RoHS Compliant
Pin Configuração:
Pin Configration
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
R6030ENZ1 10V Drive Nch MOSFET TO-247   comprar
R6035ENZ1 10V Drive Nch MOSFET TO-247   comprar
R6020ENZ1 10V Drive Nch MOSFET TO-247   comprar
R6024ENZ1 10V Drive Nch MOSFET TO-247   comprar
R6047ENZ1 10V Drive Nch MOSFET TO-247   comprar
R6076ENZ1 10V Drive Nch MOSFET TO-247   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors