Downloading...
 
product-image
 

4V Drive Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) - RSJ250P10FRA

RSJ250P10FRA is the high reliability Automotive MOSFET.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RSJ250P10FRATL Active LPTS(D2PAK) 1000 1000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TO-263(D2PAK)
JEITA Package SC-83
Package Size[mm] 10.1x13.1(t=4.5)
Number of terminal 3
Polarity Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] -100
Drain Current ID[A] -25.0
RDS(on)[Ω] VGS=4V(Typ.) 0.05
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V(Typ.) 0.048
RDS(on)[Ω] VGS=10V(Typ.) 0.045
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.05
Total gate charge Qg[nC] 60.0
Power Dissipation (PD)[W] 50.0
Drive Voltage[V] -4.0
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · 4V-drive type
    · Pch Power MOSFET
    · Fast Switching Speed
    · Drive circuits can be simple
    · Parallel use is easy
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RSL020P03FRA 4V Drive Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) TUMT6   comprar
RSD046P05FRA Pch -45V -4.5A Power MOSFET CPT3   inquérito
RSD201N10FRA 4V Drive Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
RSD080P05FRA 4V Drive Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
RSD160P05FRA 4V Drive Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
RSD140P06FRA 4V Drive Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito