Downloading...
 
product-image
 

4V Drive Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) - RSD201N10FRA

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RSD201N10FRATL Active CPT3 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TO-252(DPAK)
JEITA Package SC-63
Package Size[mm] 6.5x9.5(t=2.3)
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 100
Drain Current ID[A] 20.0
RDS(on)[Ω] VGS=4V(Typ.) 0.036
RDS(on)[Ω] VGS=10V(Typ.) 0.033
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.036
Power Dissipation (PD)[W] 20.0
Drive Voltage[V] 4.0
Mounting Style Surface mount
características:
  • ・ Low on-resistance.
    ・ Fast switching speed.
    ・ Drive circuits can be simple.
    ・ Parallel use is easy.
    ・ Pb-free lead plating ; RoHS compliant
    ・ 100% Avalanche tested
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RSJ250P10FRA 4V Drive Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) LPTS(D2PAK)   inquérito
RSL020P03FRA 4V Drive Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) TUMT6   comprar
RSD046P05FRA Pch -45V -4.5A Power MOSFET CPT3   inquérito
RSD080P05FRA 4V Drive Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
RSD160P05FRA 4V Drive Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
RSD140P06FRA 4V Drive Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors