Downloading...
 
product-image
 

4V Drive Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) - RSD150N06FRA

Power MOSFETs are made as low ON-resistance devices by the micro-processing technologies useful for wide range of applications.Broad lineup covering compact types, high-power types and complex types to meet various needs in the market.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RSD150N06FRATL Active CPT3 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TO-252(DPAK)
JEITA Package SC-63
Package Size[mm] 6.5x9.5(t=2.3)
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 60
Drain Current ID[A] 15.0
RDS(on)[Ω] VGS=4V(Typ.) 0.048
RDS(on)[Ω] VGS=10V(Typ.) 0.037
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.048
Total gate charge Qg[nC] 10.0
Power Dissipation (PD)[W] 20.0
Drive Voltage[V] 4.0
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · 4V-drive type
    · Nch Power MOSFET
    · Fast Switching Speed
    · Drive circuits can be simple
    · Parallel use is easy
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RQ1E075XN 4V Drive Nch MOSFET TSMT8   inquérito
RHP020N06FRA 4V Drive Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) MPT3   comprar
RHP030N03FRA 4V Drive Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) MPT3   inquérito
RSD200N05FRA 4V Drive Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
RSJ400N10FRA 4V Drive Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) LPTS(D2PAK)   inquérito
RHK005N03FRA 4V Drive Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) SMT3   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors