Downloading...
Não recomendado para New Design

4V Drive Nch MOSFET - RSD150N06

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RD3L150SN TO-252
 
 
especificações:
número de peça RSD150N06TL
Estado de Condição NRND
pacote CPT3
Quantidade Unidade 2500
Quantidade mínima Package 2500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code TO-252(DPAK)
JEITA Package SC-63
Package Size[mm] 6.5x9.5(t=2.3)
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 60
Drain Current ID[A] 15.0
RDS(on)[Ω] VGS=4V (Typ.) 0.048
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.037
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.048
Total gate charge Qg[nC] 10.0
Power Dissipation (PD)[W] 20.0
Drive Voltage[V] 4.0