Downloading...
 
product-image
 

Pch -100V -13A Power MOSFET - RSD131P10FRA

RSD131P10FRA is a Power MOSFET with Low on-resistance and Fast switching speed, suitable for switching. It is a highly reliable product for automotive.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RSD131P10FRATL Active CPT3 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TO-252(DPAK)
JEITA Package SC-63
Package Size[mm] 6.5x9.5(t=2.3)
Number of terminal 3
Polarity Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] -100
Drain Current ID[A] -13.0
RDS(on)[Ω] VGS=4V(Typ.) 0.155
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V(Typ.) 0.15
RDS(on)[Ω] VGS=10V(Typ.) 0.135
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.155
Total gate charge Qg[nC] 40.0
Power Dissipation (PD)[W] 20.0
Drive Voltage[V] -4.0
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low on-resistance.
    • Fast switching speed.
    • Drive circuits can be simple.
    • Parallel use is easy.
    • Pb-free plating ; RoHS compliant
    • AEC-Q101 Qualified
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RD3P130SP Pch -100V -13A Power MOSFET TO-252   inquérito
RSQ015P10FRA Pch -100V -1.5A Power MOSFET TSMT6   comprar
RQ6P015SP Pch -100V -1.5A Power MOSFET TSMT6   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors